Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7750-1-75
Standard punta | Phillips (+) | Misura punta/Phillips (+) | N. 1 | Lunghezza stelo L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | Disponibile |
Passante stelo | Disponibile | Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Gomma |
Lunghezza complessiva(mm) | 158 | Codice Trusco | 395-9465 | Caratteristiche | Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end). Features a metal washer that enables it to be tapped with hammers. |
Specifiche | High-Precision Black Point Finish | Specifiche, punta lama | With Magnet | Massa(g) | 61 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite di potenza a taglio (tipo elettrico / passante / magnete in dotazione) , il codice articolo è il seguente: 7750-1-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7750-1-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali