• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite fosforescente tozzo (tipo tozzo / magnetico)

Cacciavite fosforescente tozzo (tipo tozzo / magnetico)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 1505-2-35
  • 1505-6-35
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1505-6-35

Marca: ANEX

Prezzo: 5.95

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1505-6-35

Codice componente
1505-6-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.95 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6 Lunghezza stelo L (mm) 35
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete Disponibile
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina
Lunghezza complessiva(mm) 80 Codice Trusco 276-0169 Caratteristiche It uses a special phosphorescent resin that emits light in a dark place. The screwdriver can be easily found even in the dark. Martensitic special stainless steel (high-strength stainless steel (550)) (emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes).
Specifiche, punta lama With Magnet Massa(g) 37

Si trova sulla pagina di Cacciavite fosforescente tozzo (tipo tozzo / magnetico), il codice articolo è il seguente: 1505-6-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1505-6-35.

Supporto tecnico