Cacciavite con impugnatura strutturata (passante)

Cacciavite con impugnatura strutturata (passante)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9210-9.5-150
9210-11-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 Lunghezza stelo L (mm) Lunghezza complessiva
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

28.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5150273385-8031236

31.82 €

1 Disponibile 6 giorni 11200323385-8022262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo Disponibile Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina Caratteristiche Suitable for welding spot removal, tile removal, deburring, concrete chipping. A wide grip to prevent hand slipping due to impact.

Supporto tecnico