Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
[Features]
· Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
85 |
86 |
87 |
700 |
800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Single Product/Set Classification | Overall Length (mm) | Blade Tip | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Features | Specifications (case size) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 5 giorni | Altro | - | - | 24 | Articolo singolo | 94 | Pin remover for watchband | - | - | 275-9225 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 12 | ||
1.80 € | 5 giorni | Altro | - | - | 5 | Articolo singolo | 75 | Pin remover for watchband | - | - | 275-9233 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 11 | ||
1.80 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | - | 0.6 | 5 | Articolo singolo | 75 | - | - | - | 275-9241 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 11 | ||
1.67 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | - | 0.9 | 13 | Articolo singolo | 84 | - | - | - | 275-9250 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 11 | ||
1.67 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | - | 1.2 | 24 | Articolo singolo | 94 | - | - | - | 275-9268 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 11 | ||
1.68 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | - | 1.8 | 24 | Articolo singolo | 94 | - | - | - | 275-9276 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 12 | ||
1.80 € | 5 giorni | Phillips (+) | N. 00 | - | 24 | Articolo singolo | 94 | - | - | - | 275-9284 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 12 | ||
1.80 € | 5 giorni | Phillips (+) | N. 0 | - | 24 | Articolo singolo | 94 | - | - | - | 275-9292 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 12 | ||
2.79 € | 5 giorni | Scatola | - | - | - | Articolo singolo | 89 | Turning Nut of Frameless Glasses | - | - | 275-9306 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 14 | ||
4.66 € |
Stesso giorno
Stock | Phillips (+)/Testa piatta (-) | N. 00 | 1.8 | 10 | Articolo singolo | 80 | (-) 1.8 (+) No. 00 Nut Screwdriver | - | - | 275-9314 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 10 | ||
4.98 € | 5 giorni | Phillips (+)/Testa piatta (-) | N. 00 | 1.8 | 10 | Articolo singolo | 63 | (-) 1.8 (+) No. 00 Nut Screwdriver | - | - | 275-9322 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 12 | ||
1.86 € | 5 giorni | Phillips (+) | N. 1 | - | 24 | Articolo singolo | 94 | - | - | - | 275-9331 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 12 | ||
10.93 € | 5 giorni | Torx | - | - | 24 | Articolo singolo | 96 | T-1 | - | - | 395-9520 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 19 | ||
10.93 € | 5 giorni | Torx | - | - | 24 | Articolo singolo | 96 | T-2 | - | - | 395-9538 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | - | 19 | ||
8.64 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | - | 0.9 ~ 3 | - | Set prodotto | - | - | (-)0.9・1.2・1.8・2.1・2.3・3.0 | 6 | 275-9420 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | 90X140X22mm | 142/set | ||
9.23 € | 5 giorni | Phillips (+)/Testa piatta (-) | N. 00 / N. 0 | 0.9 ~ 2.1 | - | Set prodotto | - | - | (-)0.9・1.2・1.8・2.1、(+)No.00・0 | 6 | 275-9438 | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. | 90X140X22mm | 141/set |
Loading...
Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Bolster | N/A | Grip Type | Acciaio inox |
WIHA
Prezzo standard 8.84 €
Giorni spedizione: 4 giorni
HOZAN
Prezzo standard 2.41 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
ANEX
Prezzo standard 4.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.