Cacciavite di precisione "Superfit"

Cacciavite di precisione "Superfit"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3510, 3512
  • 3511
  • 3513
  • 3514
  • 3515
  • 3520
  • 3521
  • 3522
  • 3523
  • 3524
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Has a square cross-section to increase work efficiency.
· Soft grip is adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3510

Codice componente
3510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+) Misura punta/Phillips (+) N. 000 Lunghezza stelo L (mm) 75
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Gomma
Lunghezza complessiva(mm) 183 Punta della lama No.000 Codice Trusco 275-9446
Caratteristiche Has a square cross-section to increase work efficiency. Features a soft grip. Massa(g) 18

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione "Superfit", il codice articolo è il seguente: 3510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3510.

Supporto tecnico