• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite mini molto tozzo intercambiabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60

Codice componente
60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Specifications Specifications, blade tip Mass
(g)

4.74 €

Disponibile 3 giorni Convenient for confined spaces.Bit Replacement Type(-) 6, (+) No. 2 Replacement Bit16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Resin Overall Length(mm) 33 Trusco Code 295-5709

Si trova sulla pagina di Cacciavite mini molto tozzo intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico