Cacciavite molto tozzo

Cacciavite molto tozzo
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Wide (large) handle that makes it easy to apply force. (Handle diameter 40 mm)
· Ultra-short stubby screwdriver, which can get into even narrow spaces.
· An ultra-short tool bit is used.
[Applications]
· Work in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

62

Codice componente
62
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g)

6.71 €

Disponibile 4 giorni Wide (large) handle, with which it is easy to apply force. (Handle diameter 40 mm) Stubby screwdriver, which enters narrow spaces. Super-short bits are adopted.34/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Resin Overall Length(mm) 29 Set Content (+) No.1 X 19, (+) No. 2 × 19 (Quantity: 2), (+) No. 3 × 19, (-) 6 × 19
Trusco Code 327-2176

Si trova sulla pagina di Cacciavite molto tozzo, il codice articolo è il seguente: 62.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico