Set multiplo cacciaviti impugnatura Super Action

Set multiplo cacciaviti impugnatura Super Action

[Features]
· Suitable for removal of screws where force is required.
· This screwdriver can be used in 2 ways: straight and T-shaped.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3360

Codice componente
3360
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g)

53.20 €

5 giorni Suitable for removal of screws which require force. This screwdriver can be used 2 ways, as straight and T driver.610/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 7 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square Magnet NA
Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5 Set Content Blade tip / Screwdriver Bits: (-)4, (-)5.5, (-)7, (+)No.1, (+)No.2, (+)No.3, Hex wrench bit: H2.5, H3, H4, H5, H6, Socket bit: H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, Hexalobular bit: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Adapter for socket, Short bit holder (Magnetic type)
Trusco Code 309-5436

Si trova sulla pagina di Set multiplo cacciaviti impugnatura Super Action, il codice articolo è il seguente: 3360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3360.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico