Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
353
Standard punta | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Misura punta/Phillips (+) | N. 1 / N. 2 / N. 3 | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | N/A |
Tipo antiscivolo | Resina | Tipo dettagli | Set with Ratchet Bit | Contenuto del kit | ARC (+) No.1/2, (-) 6 x (+) No.2 Double-Head, (+) No.3 Bit |
Codice Trusco | 275-9969 | Massa(g) | 193/set |
Si trova sulla pagina di Gambo flessibile, il codice articolo è il seguente: 353.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 353.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali