Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite a cricchetto offset (tipo a testa piegata in alto)

Cacciavite a cricchetto offset (tipo a testa piegata in alto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 426
  • 428
  • 429

[Features]
· Uses an ultra-thin type head ratchet structure for convenient work in a tight workspace.
· Magnet type chucking enables easy attachment and detachment of bits.
[Applications]
· For screw removal work in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
426
428
429
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Set Content Trusco Code Features Mass
(g)

8.42 €

5 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 2-(+)No.2、(-)6295-5725Uses super thin type head ratchet structure for convenient work in tight spaces. Magnet-type chucking can be easily attached and detached.64/set

10.04 €

5 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 1 / N. 2 / N. 3-(+) No. 1 & 2 (Quantity: 2) & 3, (-) 6295-5733Uses super thin type head ratchet structure for convenient work in tight spaces. Magnet-type chucking can be easily attached and detached.78/set

11.81 €

5 giorni CombinazioneN. 1 / N. 2 / N. 32.5 ~ 6(+) No. 1 & 2 & 3, (-)6, Hexagon 2.5 & 3 & 4 & 5 & 6295-5741Uses super thin type head ratchet structure for convenient work in tight spaces. Magnet-type chucking can be easily attached and detached.112/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato
Magnet N/A Grip Type Acciaio inox Overall Length(mm) 108

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico