Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Trapano a mano

Trapano a mano

[Features]
· It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

90

Codice componente
90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Abstract Mass
(g)

6.78 €

Stesso giorno

Stock

It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications.Single head8.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Grip Type Acciaio inox Details Type Collet Chuck Body Integrated Type
Applicable Size(mm) 0.1~0.6 Overall Length(mm) 105 Trusco Code 336-7614

Si trova sulla pagina di Trapano a mano, il codice articolo è il seguente: 90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico