Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-37W
Codice componente |
---|
D-37W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Features | Blade Tip | Specifications (bit tip) | Specifications (Shaft) | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 6 giorni | This is anti-slip embossed cushion handle. Insert part is 6.35 mm. | For (-) 6, (+) No. 1/2/3 | With Magnet | High Grade Full-Body Steel Tempered | 47g |
Loading...
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile |
Grip Type | Resina | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length(mm) | 74 |
Set Content | (-) 6, (+) No. 1/2 Compatible | Trusco Code | 309-4316 |
Si trova sulla pagina di "Portapunte tozzo imbottito a 2 VIE" (con magnete), il codice articolo è il seguente: D-37W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-37W.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.