Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set di cacciaviti "Attack"

Set di cacciaviti "Attack"

[Features]
· The cam part has been hard heat treated for improved abrasion resistance.
· The head portion is slightly softened to prevent breakage to the body due to impacts.
· Removing the bit holder allows for a generic socket to be used as it has a 12.7 mm insertion angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AN112A

Codice componente
AN112A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Case Size
(mm)
Mass
(g/set)

64.82 €

5 giorni Hard heat treatment is applied to the cam part to improve abrasion resistance. The head part is made a little soft to prevent cracking of the main body by striking. If the bit holder is removed, the insertion angle is 12.7 mm. So even a generic socket can be used.190×59×451000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 9 / 11
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
Set Content Main body (4112N) / Bit holder (4138) / Phillips bit (100P.32-2) / Phillips bit (100P.32-3) / Flathead bit (100S.32-9 )/ Flathead bit (100S.32-11)/Metal case Trusco Code 279-4730

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti "Attack", il codice articolo è il seguente: AN112A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AN112A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico