[Features]
· Shaft length can be adjusted in 3 steps, and can be used differently based on applications.
[Applications]
· For maintenance work and repairs.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5800
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 | Shaft length L (mm) | 50 / 80 / 110 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | Disponibile |
Bolster | N/A | Grip Type | Resina | Trusco Code | 396-1320 |
Si trova sulla pagina di "Cacciavite tecnico" (magnetico), il codice articolo è il seguente: 5800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5800.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.