Codice articolo del costruttore: 777
Marca: SUNFLAG
Prezzo: 8.33 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
777
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Acciaio inox | Overall Length(mm) | 111 |
Trusco Code | 295-7493 | Features | It comes with a convenient ratchet function and a fast-turning dial which is convenient for temporary tightening. It comes with a forward/reverse switch. It has dramatically improved torque due to its use of a special type of steel. | Mass | 72g |
Si trova sulla pagina di Cacciaviti / Chiavi a cricchetto offset con interruttore avanti/indietro, il codice articolo è il seguente: 777.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 777.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali