• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cricchetto corto molto sottile

Cricchetto corto molto sottile
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Ultra-thin (22 mm), it is ideal for working in narrow spaces and alongside walls.
· With a convenient ratchet function.
· The torque has been improved even further by the use of shock-resistant gears.
· L-type handle that makes it easy to apply force.
[Applications]
· For work operations in narrow spaces and near walls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

775

Codice componente
775
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass

16.66 €

Disponibile 4 giorni Ultrathin type (22 mm) ideal for work operations in narrow spaces and near walls. Comes with convenient ratchet function. Torque has been further increased by adopting shock resistant gears.80 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Single Product/Set Classification Set Product
Magnet NA Grip Type Resin Overall Length(mm) 112
Trusco Code 212-2863

Si trova sulla pagina di Cricchetto corto molto sottile, il codice articolo è il seguente: 775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 775.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico