Cacciavite a penetrazione (magnete in dotazione)

Cacciavite a penetrazione (magnete in dotazione)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Features a non-slip ergonomically designed grip.
· The hexagon nut attached to the base of the shaft can be used together with a wrench to enable strong turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKD-1-75
TKD-3-150
TKD-5.5-75
TKD-6.5-100
TKD-6.5-150
TKD-8-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

11.42 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)N. 1-7517590.5416-2871

18.32 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 3-150272235416-2901

8.40 €

1 Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-5.57517590.5416-2838

12.01 €

1 Disponibile 6 giorni Testa piatta (-)-6.5100210136423-9393

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni Testa piatta (-)-6.5150260150423-9407

17.82 €

1 Disponibile 6 giorni Testa piatta (-)-8150272235416-2862

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet Disponibile
Shaft through Disponibile Bolster Incluso Grip Type Gomma
Features Features a non-slip ergonomically designed grip. The hexagon nut attached to the base of the shaft can be used together with a wrench to enable strong turning. Specifications Full body hardened DIN compliant product

Supporto tecnico