"Cacciavite con caricatore punte lungo" (magnetico)

"Cacciavite con caricatore punte lungo" (magnetico)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports 8 sizes with a single unit.
· The head of the main body is an open type magnetic cap specification and can be used to store 7 bits.
· The magnet prevents internal fluctuations, which allows for smooth work and mitigates discomfort.
· It has an ergonomic handle certified by GS that's gentle on hands and prevents fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMDL

Codice componente
TMDL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.09 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 0 / N. 1 / N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6.5 / 4.5 / 5.5
Shaft length L (mm) 128 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet Disponibile Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Gomma Overall Length(mm) 235 Set Content Blade Tip: Flathead Bit: (-)4.5, (-)5.5, (-)6.5, Phillips Bit: (+)No.0, (+)No.1, (+)No.2, Hexalobular Set: T-20, T-25
Mass(g) 190 Trusco Code 300-6981 Features Supports 8 sizes. The head of the main body is of open type magnetic cap specification and can be used to store 7 bits. The magnet is balanced so doesn't make working uncomfortable. The gentle, fatigue-resistant design with ergonomic handles is GS certified.
Specifications Full body hardened

Si trova sulla pagina di "Cacciavite con caricatore punte lungo" (magnetico), il codice articolo è il seguente: TMDL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMDL.

Supporto tecnico