Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRD-415 |
TRD-417 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Single Product/Set Classification | Blade Tip | Set Content | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Phillips (+)/Testa piatta (-) | N. 2 | 6 | Articolo singolo | (-)6×(+)No.2 | - | 65 | 329-4021 | ||
16.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Combinazione | N. 1 / N. 2 / N. 3 | 4.5 ~ 6 | Set prodotto | - | (-) 4.5 X (+) No.1, (-) 6 X (+) No. 2, (+) No. 3, Hexagon 2.5 & 3 & 4 & 5 | 104 | 329-4030 |
Loading...
Magnet | N/A | Grip Type | Acciaio inox | Overall Length(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The ratchet mechanism enables fast turning in tight spaces. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Single Product/Set Classification
Blade Tip
Set Content
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali