Giravite con testa a sfera

Giravite con testa a sfera
[Features]
· Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBD-8S

Codice componente
TBD-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.90 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Tipo a sfera Shaft length L (mm) 150 / 80 / 130 / 90 / 110 / 180 / 140 / 190 Single Product/Set Classification Set prodotto
Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Resina (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Details Type Set Overall Length(mm) 300 / 142 / 152 / 200 / 220 / 230 / 288 / 240 Set Content 2、2.5、3、4、5、6、8、10
Set Contents (Items) 8 Mass(g) 987/set Trusco Code 415-8920
Features Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape.

Si trova sulla pagina di Giravite con testa a sfera, il codice articolo è il seguente: TBD-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBD-8S.

Supporto tecnico