Base per giraviti con testa a sfera

Base per giraviti con testa a sfera
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape.
· It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBDS-8

Codice componente
TBDS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Details Type Stand Overall Length(mm) 165
Mass(g) 357 Trusco Code 415-8938 Features It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.

Si trova sulla pagina di Base per giraviti con testa a sfera, il codice articolo è il seguente: TBDS-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBDS-8.

Supporto tecnico