Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite-scalpello "Craft Form Plus"

Cacciavite-scalpello "Craft Form Plus"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 18260
  • 17005
  • Cacciavite-scalpello "Craft Form Plus"
  • 17020

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
017005
017010
017015
017020
018260
018262
018264
018266
018268
018270
018272
018274
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Bolster Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

17.94 €

5 giorni Phillips (+)N. 1-80Incluso178411-6763Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.88.2g

24.93 €

5 giorni Phillips (+)N. 2-100Incluso205411-6771Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.121.8g

37.58 €

5 giorni Phillips (+)N. 3-150Incluso262411-6780Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.203.2g

55.16 €

5 giorni Phillips (+)N. 4-200Incluso317411-6798Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.319.0g

14.22 €

5 giorni Testa piatta (-)-3.580N/A161411-6950Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.39.2g

16.23 €

5 giorni Testa piatta (-)-4.590Incluso188411-6968Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.89.4g

21.38 €

5 giorni Testa piatta (-)-5.5100Incluso205411-6976Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.120.8g

26.04 €

5 giorni Testa piatta (-)-7125Incluso230411-6984Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.127.6g

34.64 €

5 giorni Testa piatta (-)-9150Incluso262411-6992Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.196.4g

43.70 €

5 giorni Testa piatta (-)-10175Incluso287411-7000Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.208.0g

55.73 €

5 giorni Testa piatta (-)-12200Incluso317411-7018Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.313.0g

72.90 €

5 giorni Testa piatta (-)-14250Incluso367411-7026Strike type through driver. It comes with a bolster that can be tightened powerfully using a wrench. Special grip makes it easy to grasp and fits perfectly.347.0g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through Disponibile Grip Type Gomma Blade Tip Black Point Tip

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico