Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite a penetrazione, manico in legno

Cacciavite a penetrazione, manico in legno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Slotted Screwdriver
  • Phillips Head Screwdriver

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
018005
018010
018015
018020
018025
018030
018035
018040
018350
018352
018354
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Specifications Mass
(g)

8.28 €

5 giorni Testa piatta (-)-3.590192411-6879It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type53.2g

8.53 €

5 giorni Testa piatta (-)-4.590192411-6887It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type52.6g

9.76 €

5 giorni Testa piatta (-)-5.5100202411-6895It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type68.2g

12.90 €

5 giorni Testa piatta (-)-7125236411-6909It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type91.0g

16.06 €

5 giorni Testa piatta (-)-9175301411-6917It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type174.4g

20.19 €

5 giorni Testa piatta (-)-10175301411-6925It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type202.8g

25.44 €

5 giorni Testa piatta (-)-12200326411-6933It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type226.0g

32.95 €

5 giorni Testa piatta (-)-14250390411-6941It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type324.0g

12.39 €

5 giorni Phillips (+)N. 1-90192411-7034It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type53.0g

14.76 €

5 giorni Phillips (+)N. 2-100211411-7042It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type85.0g

20.92 €

5 giorni Phillips (+)N. 3-175301411-7051It has a bolster that can be firmly tightened with a wrench. The handle is double-coated to prevent slippage.Through Hole Type172.4g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through Disponibile Bolster Incluso Grip Type Manico in legno
Blade Tip Black Tip

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico