Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite micro

Cacciavite micro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Phillips Head Screwdriver
  • Slotted Screwdriver

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
117990
117991
117992
118002
118004
118006
118007
118008
118010
118012
118014
118020
118022
118024
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

13.33 €

Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-0.840137412-0060Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.10.8g

15.36 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-140137412-0078Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.10.8g

10.56 €

Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-1.240137412-0086Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.14.0g

9.37 €

Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-1.540137412-0108Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.13.0g

8.97 €

5 giorni Testa piatta (-)-1.860157412-0116Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.12.6g

8.14 €

Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-260157412-0124Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.12.8g

8.28 €

5 giorni Testa piatta (-)-2100197412-0132Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.14.2g

8.01 €

5 giorni Testa piatta (-)-2.580177412-0141Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.13.8g

8.11 €

5 giorni Testa piatta (-)-380177412-0167Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.16.5g

7.86 €

5 giorni Testa piatta (-)-3.5100177412-0175Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.20.6g

8.88 €

5 giorni Testa piatta (-)-4100177412-0183Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.21.0g

14.68 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Phillips (+)N. 00-60157412-0205Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.14.4g

12.97 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Phillips (+)N. 0-60157412-0213Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.16.0g

10.59 €

5 giorni Phillips (+)N. 1-80177412-0221Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.21.0g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Gomma
Blade Tip Black Point Tip

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico