Cacciavite TORX® HF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

028056

Codice componente
028056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.71 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 130 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Gomma Overall Length(mm) 242
Blade Tip T40 Trusco Code 411-7387 Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
Mass(g) 130.2g

Si trova sulla pagina di Cacciavite TORX® HF, il codice articolo è il seguente: 028056.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 028056.

Supporto tecnico