Codice articolo del costruttore: SDW107216C60-ST
Marca: NEWREGISTON
Prezzo: 2.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDW107216C60-ST
Product Type | Tipo piatto | Work material | Non metallo | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 107 | Blade thickness(mm) | 2 |
Internal Diameter(mm) | 16 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 30 | Features 1 | Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. | Features 2 | Both resin and abrasive grain are high in density and have excellent durability. |
Features 3 | It has a high cutting speed, stitch structure that prevents clogging and sharpness that is maintained until the end. | Application | Cutting of FRP, PVC and plastic as well as thin materials such as aluminum and nonferrous metals such as brass | Accessory | Adapter X 2 Pcs Washer X 3 Pcs |
Point Strategy | 10 points |
Si trova sulla pagina di Disco per carteggiatura C60, il codice articolo è il seguente: SDW107216C60-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDW107216C60-ST.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali