Lama per ferro

Lama per ferro
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per il taglio di cavi elettrici, condotti in acciaio e tubi di rame. [Caratteristiche] La lama in metallo duro è utilizzata per un'eccellente economia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP180BT

Codice componente
TP180BT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.23 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 40 Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 4500

Si trova sulla pagina di Lama per ferro, il codice articolo è il seguente: TP180BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP180BT.

Supporto tecnico