Codice articolo del costruttore: BT30-FMC22-45
Marca: MANYO TOOLS
Prezzo: 163.77 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT30-FMC22-45
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Sfacciatura | Product Type | BT30 | φd(mm) | 22 |
D(mm) | 45 | H(mm) | 18 | L(mm) | 45 |
Features | For Sandvik or Seco milling cutters. A wide range of types available to accommodate various cutters. | FIG | 1 | K(mm) | 5 |
W(mm) | 10 | C(mm) | - | C1(mm) | - |
G | HCB-M10 |
Si trova sulla pagina di Attacco di sfacciatura FMC, il codice articolo è il seguente: BT30-FMC22-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT30-FMC22-45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali