Attacco pressore FMP (per lavorazione ad alimentazione elevata e a spinta alternata) (Codici componente)

Attacco pressore FMP (per lavorazione ad alimentazione elevata e a spinta alternata)
[Features]
· For squaring, flattening, and high accuracy finishing of surfaces.
· Produces very little in the way of unevenness on the finished surface.
· Optimal for deep cross-section surfaces of molds.
· Saves machining time with rough finishing.
· High rigidity, high speed specification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-FMP16-150-40
BT40-FMP16-200-40
BT40-FMP22-150-50
BT40-FMP22-150-63
BT40-FMP22-200-50
BT40-FMP22-200-63
BT40-FMP25.4-150
BT40-FMP25.4-200
BT50-FMP16-90-40
BT50-FMP16-120-40
BT50-FMP16-150-40
BT50-FMP16-200-40
BT50-FMP22-150-50
BT50-FMP22-150-63
BT50-FMP22-200-50
BT50-FMP22-200-63
BT50-FMP22-250-50
BT50-FMP22-250-63
BT50-FMP22-300-50
BT50-FMP22-300-63
BT50-FMP22-350-50
BT50-FMP22-350-63
BT50-FMP22-400-50
BT50-FMP22-400-63
BT50-FMP22-500-50
BT50-FMP22-500-63
BT50-FMP22.225-150-50
BT50-FMP22.225-150-63
BT50-FMP22.225-200-50
BT50-FMP22.225-200-63
BT50-FMP22.225-250-50
BT50-FMP22.225-250-63
BT50-FMP22.225-300-50
BT50-FMP22.225-300-63
BT50-FMP22.225-350-50
BT50-FMP22.225-350-63
BT50-FMP22.225-400-50
BT50-FMP22.225-400-63
BT50-FMP22.225-500-50
BT50-FMP22.225-500-63
BT50-FMP25.4-150
BT50-FMP25.4-200
BT50-FMP25.4-250
BT50-FMP25.4-300
BT50-FMP25.4-350
BT50-FMP25.4-400
BT50-FMP25.4-500
BT50-FMP27-150
BT50-FMP27-200
BT50-FMP27-250
BT50-FMP27-300
BT50-FMP27-350
BT50-FMP27-400
BT50-FMP27-500
BT50-FMP31.75-150-80
BT50-FMP31.75-150-100
BT50-FMP31.75-200-80
BT50-FMP31.75-200-100
BT50-FMP31.75-250-80
BT50-FMP31.75-250-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Product Type D
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
G L2
(mm)

247.18 €

1 10 giorni BT40BT4016150163858HCB-M8X35123

266.07 €

1 10 giorni BT40BT4016200163858HCB-M8X35173

250.30 €

1 10 giorni BT40BT40221501848510HCB-M10X35123

255.50 €

1 10 giorni BT40BT40221501860510HCB-M10X35123

271.27 €

1 10 giorni BT40BT40222001848510HCB-M10X35173

278.02 €

1 10 giorni BT40BT40222001860510HCB-M10X35173

256.02 €

1 10 giorni BT40BT4025.4150226059.5MBA-M12123

278.54 €

1 10 giorni BT40BT4025.4200226059.5MBA-M12173

321.11 €

1 10 giorni BT50BT501690163858HCB-M8X3552

339.22 €

1 10 giorni BT50BT5016120163858HCB-M8X3582

362.04 €

1 10 giorni BT50BT5016150163858HCB-M8X35112

410.58 €

1 10 giorni BT50BT5016200163858HCB-M8X35162

441.05 €

1 10 giorni BT50BT50221501848510HCB-M10X35112

369.83 €

1 10 giorni BT50BT50221501860510HCB-M10X35112

500.90 €

1 10 giorni BT50BT50222001848510HCB-M10X35162

422.28 €

1 10 giorni BT50BT50222001860510HCB-M10X35162

452.24 €

1 10 giorni BT50BT50222501848510HCB-M10X35212

461.59 €

1 10 giorni BT50BT50222501860510HCB-M10X35212

515.21 €

1 10 giorni BT50BT50223001848510HCB-M10X35262

635.04 €

1 10 giorni BT50BT50223001860510HCB-M10X35262

582.38 €

1 10 giorni BT50BT50223501848510HCB-M10X35312

595.37 €

1 10 giorni BT50BT50223501860510HCB-M10X35312

783.38 €

1 10 giorni BT50BT50224001848510HCB-M10X35362

664.09 €

1 10 giorni BT50BT50224001860510HCB-M10X35362

816.44 €

1 10 giorni BT50BT50225001848510HCB-M10X35462

835.67 €

1 10 giorni BT50BT50225001860510HCB-M10X35462

365.16 €

1 10 giorni BT50BT5022.225150184748HCB-M10X35112

369.83 €

1 10 giorni BT50BT5022.225150186048HCB-M10X35112

414.48 €

1 10 giorni BT50BT5022.225200184748HCB-M10X35162

421.75 €

1 10 giorni BT50BT5022.225200186048HCB-M10X35162

451.20 €

1 10 giorni BT50BT5022.225250184748HCB-M10X35212

461.34 €

1 10 giorni BT50BT5022.225250186048HCB-M10X35212

514.17 €

1 10 giorni BT50BT5022.225300184748HCB-M10X35262

526.13 €

1 10 giorni BT50BT5022.225300186048HCB-M10X35262

581.85 €

1 10 giorni BT50BT5022.225350184748HCB-M10X35312

594.85 €

1 10 giorni BT50BT5022.225350186048HCB-M10X35312

647.98 €

1 10 giorni BT50BT5022.225400184748HCB-M10X35362

664.09 €

1 10 giorni BT50BT5022.225400186048HCB-M10X35362

814.88 €

1 10 giorni BT50BT5022.225500184748HCB-M10X35462

835.67 €

1 10 giorni BT50BT5022.225500186048HCB-M10X35462

341.24 €

1 10 giorni BT50BT5025.4150226059.5MBA-M12112

422.28 €

1 10 giorni BT50BT5025.4200226059.5MBA-M12162

462.11 €

1 10 giorni BT50BT5025.4250226059.5MBA-M12212

526.64 €

1 10 giorni BT50BT5025.4300226059.5MBA-M12262

595.89 €

1 10 giorni BT50BT5025.4350226059.5MBA-M12312

664.61 €

1 10 giorni BT50BT5025.4400226059.5MBA-M12362

835.67 €

1 10 giorni BT50BT5025.4500226059.5MBA-M12462

341.24 €

1 10 giorni BT50BT50271502073612HCB-M12X35112

431.10 €

1 10 giorni BT50BT50272002073612HCB-M12X35162

473.55 €

1 10 giorni BT50BT50272502073612HCB-M12X35212

540.67 €

1 10 giorni BT50BT50273002073612HCB-M12X35262

612.51 €

1 10 giorni BT50BT50273502073612HCB-M12X35312

684.37 €

1 10 giorni BT50BT50274002073612HCB-M12X35362

861.14 €

1 10 giorni BT50BT50275002073612HCB-M12X35462

456.43 €

1 10 giorni BT50BT5031.751503076712.7HCB-M16X40112

390.62 €

1 10 giorni BT50BT5031.751503096712.7HCB-M16X40112

433.70 €

1 10 giorni BT50BT5031.752003076712.7HCB-M16X40162

451.38 €

1 10 giorni BT50BT5031.752003096712.7HCB-M16X40162

575.34 €

1 10 giorni BT50BT5031.752503076712.7HCB-M16X40212

500.05 €

1 10 giorni BT50BT5031.752503096712.7HCB-M16X40212

Loading...

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Features For squareness, flatness or high precision on a finished surface. There will be almost no unevenness on the finished surface. Ideal for deep cross sections of molds. Work time ruction for rough or finish machining. High rigidity and speed type.

Supporto tecnico