Estensione pressore FMP

Estensione pressore FMP
[Features]
· Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during deep engraving for molds

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FMP22-OD48-50
FMP22-OD48-100
FMP22-OD60-50
FMP22-OD60-100
FMP22.225-OD47-50
FMP22.225-OD47-100
FMP22.225-OD60-50
FMP22.225-OD60-100
FMP27-OD73-50
FMP27-OD73-100
FMP31.75-OD76-60
FMP31.75-OD76-120
FMP31.75-OD96-60
FMP31.75-OD96-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
G K1
(mm)
W1
(mm)

228.10 €

1 10 giorni 4818502220510M10X806.310.4

267.98 €

1 10 giorni 48181002220510M10X1306.310.4

240.75 €

1 10 giorni 6018502220510M10X806.310.4

274.98 €

1 10 giorni 60181002220510M10X1306.310.4

228.10 €

1 10 giorni 47185022.2251948M10X8058.4

264.85 €

1 10 giorni 471810022.2251948M10X13058.4

239.50 €

1 10 giorni 60185022.2251948M10X8058.4

274.98 €

1 10 giorni 601810022.2251948M10X13058.4

239.50 €

1 10 giorni 7320502723612M12X80812.4

274.98 €

1 10 giorni 73201002723612M12X130812.4

254.71 €

1 10 giorni 76306031.7532712.3M16X95812.7

312.15 €

1 10 giorni 763012031.7532712.3M16X160812.7

300.34 €

1 10 giorni 96306031.7532712.3M16X95812.7

373.47 €

1 10 giorni 963012031.7532712.3M16X160812.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Details Type Thrust Cutting Joint Arbor Features Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during machining of deep cuts for molds.

Supporto tecnico