Attacco Head Master HMA

Attacco Head Master HMA
[Features]
· Exponentially improves the efficiency of molds and parts processing.
· Head exchangeable type that makes tool management easy.
· A full lineup of BT and HSK, from short to long shank arbors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A63-HMA8-45
A63-HMA8-85
A63-HMA10-60
A63-HMA10-85
A63-HMA12-60
A63-HMA12-85
A63-HMA12-135
A63-HMA16-60
A63-HMA16-85
A63-HMA16-135
A100-HMA8-85
A100-HMA8-135
A100-HMA10-85
A100-HMA10-135
A100-HMA12-85
A100-HMA12-135
A100-HMA12-185
A100-HMA12-250
A100-HMA12-300
A100-HMA16-85
A100-HMA16-135
A100-HMA16-185
A100-HMA16-250
A100-HMA16-300
BT30-HMA8-45
BT30-HMA8-85
BT30-HMA10-45
BT30-HMA10-85
BT30-HMA12-45
BT30-HMA12-85
BT30-HMA16-45
BT30-HMA16-85
BT40-HMA8-45
BT40-HMA8-85
BT40-HMA10-45
BT40-HMA10-85
BT40-HMA12-45
BT40-HMA12-85
BT40-HMA12-135
BT40-HMA16-45
BT40-HMA16-85
BT40-HMA16-135
BT50-HMA8-85
BT50-HMA8-135
BT50-HMA10-85
BT50-HMA10-135
BT50-HMA12-85
BT50-HMA12-135
BT50-HMA12-185
BT50-HMA12-250
BT50-HMA12-300
BT50-HMA16-85
BT50-HMA16-135
BT50-HMA16-185
BT50-HMA16-250
BT50-HMA16-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types HSK type Product Type φd
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
M

295.03 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A8.5194514.516M8

316.04 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A8.5598514.520.6M8

295.03 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A10.5346018.520M10

316.04 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A10.5598518.524.6M10

295.03 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A12.5346023.525M12

316.04 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A12.5598523.529.6M12

374.84 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A12.510913523.534.9M12

295.03 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A1734602932M16

316.04 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A1759852932M16

374.84 €

1 10 giorni HSK-A63HSK63A171091352940.4M16

358.05 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A8.5508514.519.7M8

395.85 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A8.510013514.524.9M8

358.05 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A10.5508518.523.7M10

395.85 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A10.510013518.528.9M10

358.05 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A12.5508523.528.7M12

395.85 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A12.510013523.533.9M12

450.46 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A12.515018523.539.2M12

488.27 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A12.522125023.546.6M12

559.68 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A12.527130023.551.9M12

358.05 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A1750852934.2M16

395.85 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A171061352940.1M16

450.46 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A171561852945.3M16

488.27 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A172212502952.1M16

559.68 €

1 10 giorni HSK-A100HSK100A172713002957.4M16

198.42 €

1 10 giorni BT30-BT308.5234514.516M8

219.43 €

1 10 giorni BT30-BT308.5638514.521.1M8

198.42 €

1 10 giorni BT30-BT3010.5234518.520M10

219.43 €

1 10 giorni BT30-BT3010.5638518.525.1M10

198.42 €

1 10 giorni BT30-BT3012.5234523.525M12

219.43 €

1 10 giorni BT30-BT3012.5638523.530.1M12

198.42 €

1 10 giorni BT30-BT301723452932M16

219.43 €

1 10 giorni BT30-BT301763852932M16

219.43 €

1 10 giorni BT40-BT408.5184514.516M8

240.42 €

1 10 giorni BT40-BT408.5588514.520.5M8

219.43 €

1 10 giorni BT40-BT4010.5184518.520M10

240.42 €

1 10 giorni BT40-BT4010.5588518.524.5M10

219.43 €

1 10 giorni BT40-BT4012.5184523.525M12

240.42 €

1 10 giorni BT40-BT4012.5588523.529.5M12

269.83 €

1 10 giorni BT40-BT4012.510813523.534.8M12

219.43 €

1 10 giorni BT40-BT401718452932M16

240.42 €

1 10 giorni BT40-BT401758852935M16

269.83 €

1 10 giorni BT40-BT40171081352940.3M16

248.83 €

1 10 giorni BT50-BT508.5478514.519.4M8

265.63 €

1 10 giorni BT50-BT508.59713514.524.6M8

248.83 €

1 10 giorni BT50-BT5010.5478518.520M10

265.63 €

1 10 giorni BT5063BT5010.59713518.528.6M10

248.83 €

1 10 giorni BT50-BT5012.5478523.525M12

265.63 €

1 10 giorni BT50-BT5012.59713523.533.6M12

311.84 €

1 10 giorni BT50-BT5012.514718523.538.9M12

358.05 €

1 10 giorni BT50-BT5012.521225023.545.7M12

421.06 €

1 10 giorni BT50-BT5012.526230023.550.9M12

248.83 €

1 10 giorni BT50-BT501747852932M16

265.63 €

1 10 giorni BT50-BT5017971352939.1M16

311.84 €

1 10 giorni BT50-BT50171471852944.4M16

358.05 €

1 10 giorni BT50-BT50172122502951.2M16

421.06 €

1 10 giorni BT50-BT50172623002956.4M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. A full lineup of BT and HSK, from short-size shanks to long-size. Supports center-through oil holes. d Depth(mm) 9

Supporto tecnico