Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HMA8-C8-45 |
HMA10-C20-45 |
HMA16-C30-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | FIG | G | Applicable Holder | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.22 € | 1 | 10 giorni | 20.1 | 30 | 8.5 | 8 | 1 | M8 | BT,HSK,ST-HMA8 | SCMT09T308 | ||
257.23 € | 1 | 10 giorni | 32.1 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | M10 | BT,HSK,ST-HMA10 | SCMT09T308 | ||
282.43 € | 1 | 10 giorni | 46.6 | 40 | 17 | 30 | 2 | M16 | BT,HSK,ST-HMA16 | SCMT120408 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Details Type | Chamfer Endmill Cutter | Features | Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes. |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali