Bussola di maschiatura MRC

Bussola di maschiatura MRC
[Features]
· Collet inner diameter has a square hole for resistance to tap slippage.
· Dedicated collet is ideal for high accuracy tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRC10-M3
MRC10-M4
MRC10-M5
MRC10-M6
MRC10-M8
MRC10-M10
MRC13-M3
MRC13-M4
MRC13-M5
MRC13-M6
MRC13-M8
MRC13-M10
MRC13-M12
MRC13-M14
MRC16-M3
MRC16-M4
MRC16-M5
MRC16-M6
MRC16-M8
MRC16-M10
MRC16-M12
MRC16-M14
MRC16-M16
MRC20-M3
MRC20-M4
MRC20-M5
MRC20-M6
MRC20-M8
MRC20-M10
MRC20-M12
MRC20-M14
MRC20-M16
MRC20-M18
MRC20-M20
MRC20-M22
MRC20-M27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type φd
(mm)
Tap Size □ SW
(mm)

121.86 €

1 10 giorni MRC104M3~M3.53.2

121.86 €

1 10 giorni MRC105M4~M4.54

121.86 €

1 10 giorni MRC105.5M54.5

121.86 €

1 10 giorni MRC106M64.5

121.86 €

1 10 giorni MRC106.2M7~M85

121.86 €

1 10 giorni MRC107M9~M105.5

121.86 €

1 10 giorni MRC134M3~M3.53.2

121.86 €

1 10 giorni MRC135M4~M4.54

121.86 €

1 10 giorni MRC135.5M54.5

121.86 €

1 10 giorni MRC136M64.5

121.86 €

1 10 giorni MRC136.2M7~M85

121.86 €

1 10 giorni MRC137M9~M105.5

121.86 €

1 10 giorni MRC138.5M126.5

121.86 €

1 10 giorni MRC1310.5M14~M158

136.06 €

1 10 giorni MRC164M3~M3.53.2

136.06 €

1 10 giorni MRC165M4~M4.54

136.06 €

1 10 giorni MRC165.5M54.5

136.06 €

1 10 giorni MRC166M64.5

136.06 €

1 10 giorni MRC166.2M7~M85

136.06 €

1 10 giorni MRC167M9~M105.5

136.06 €

1 10 giorni MRC168.5M126.5

136.06 €

1 10 giorni MRC1610.5M14~M158

136.06 €

1 10 giorni MRC1612.5M1610

147.22 €

1 10 giorni MRC204M3~M3.53.2

147.22 €

1 10 giorni MRC205M4~M4.54

147.22 €

1 10 giorni MRC205.5M54.5

147.22 €

1 10 giorni MRC206M64.5

147.22 €

1 10 giorni MRC206.2M7~M85

147.22 €

1 10 giorni MRC207M9~M105.5

147.22 €

1 10 giorni MRC208.5M126.5

147.22 €

1 10 giorni MRC2010.5M14~M158

147.22 €

1 10 giorni MRC2012.5M1610

147.22 €

1 10 giorni MRC2014M1811

147.22 €

1 10 giorni MRC2015M2012

147.22 €

1 10 giorni MRC2017M2213

147.22 €

1 10 giorni MRC2020M26~2715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Collet inner diameter has a square hole for resistance to tap slippage. Dedicated collet is ideal for high accuracy tapping.

Supporto tecnico