Supporto fresa con blocco laterale SLM

Supporto fresa con blocco laterale SLM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BT40-SLM8-100

Marca: MANYO TOOLS

Prezzo: 173.22

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT40-SLM8-100

Codice componente
BT40-SLM8-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

173.22 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Tool Type Fresa integrale / Trapano Coolant System Centro passante (Lama passante) Product Type BT40
φd(mm) 8 D(mm) 29 L1(mm) 100
H1(mm) 32 Features Compatible with center through oil hole type. Angular body for high rigidity. Suitable for milling and drilling. FIG 1
C(mm) 36.9 H2(mm) 16 H3(mm) -
G M8-P1.25 θ(°) 5 L2(mm) 28

Si trova sulla pagina di Supporto fresa con blocco laterale SLM, il codice articolo è il seguente: BT40-SLM8-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT40-SLM8-100.

Supporto tecnico