Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBS913L |
TBS916L |
TBS919L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length L1 | L (mm) | □ h (mm) | Fastening Screw | wrench | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.02 € | 1 | 10 giorni | 80 | 80 | 13 | MS4011A | TF15 | CC□□09T3□□ | ||
133.02 € | 1 | 10 giorni | 120 | 120 | 16 | MS4011A | TF15 | CC□□09T3□□ | ||
143.16 € | 1 | 10 giorni | 140 | 140 | 19 | MS5011A | TF20 | CC□□12O4□□ |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Type | 90° L Back Boring |
Configura
Proprietà di base
Overall Length L1
L(mm)
□ h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali