• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componente di bloccaggio

Componente di bloccaggio

[Features]
· Ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts.
· Can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting cutting tools and pull studs securely.
· The tool insertion part is finished with aluminum alloy.
· Does not damage tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40235
40240
50245
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D
(mm)
L
(mm)
Taper No. φB
(mm)
Features C
(mm)
G F
(mm)
E
(mm)

251.62 €

6 giorni 63.51773553It is ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts. It can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting tools and pull studs securely. The tool insertion part is finished with aluminum alloy, which does not damage tools.66.5110(mm)16130

251.62 €

6 giorni 63.51804063It is ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts. It can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting tools and pull studs securely. The tool insertion part is finished with aluminum alloy, which does not damage tools.66.5110(mm)16130

289.81 €

6 giorni 88.92304585It is ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts. It can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting tools and pull studs securely. The tool insertion part is finished with aluminum alloy, which does not damage tools.86.1150(mm)19175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico