• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone di fissaggio di estrazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2300-20
2350-10OH
2350-20
2350-20OH
2400-10OH
2400-20
2400-20OH
2400-30
2400-30OH
2450-10OH
2450-20
2450-20OH
2500-10OH
2500-20
2500-20OH
2500-30
2500-30OH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type D
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
d
(mm)
Taper No. θ
(°)
d1
(mm)
M Note

31.81 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P30T-2112316.5437-BT306012.5M12MAS P30T-2

38.40 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P35T-1132820488.53BT354513M12MAS P35T-1

38.40 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P35T-2132820488.5-BT356013M12MAS P35T-2

38.40 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P35T-2132820488.53BT356013M12MAS P35T-2

32.15 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P40T-115352360104BT404517M16MAS P40T-1

32.15 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P40T-21535236010-BT406017M16MAS P40T-2

32.15 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P40T-215352360104BT406017M16MAS P40T-2

32.15 €

Disponibile 6 giorni Note BT40-90°1535236010-BT409017M20BT40-90°

32.15 €

Disponibile 6 giorni Note BT40-90°15352360104BT409017M20BT40-90°

48.48 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P45T-119403170146BT454521M20MAS P45T-1

46.07 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P45T-21940317014-BT456021M20MAS P45T-2

48.48 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P45T-219403170146BT456021M20MAS P45T-2

38.78 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P50T-123453885176BT504525M24MAS P50T-1

38.78 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P50T-22345388517-BT506025M24MAS P50T-2

38.78 €

Disponibile 6 giorni Note MAS P50T-223453885176BT506025M24MAS P50T-2

39.87 €

Disponibile 4 giorni Note BT50-90°2345388517-BT509025M24BT50-90°

38.78 €

Disponibile 6 giorni Note BT50-90°23453885176BT509025M24BT50-90°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico