• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave di estrazione

Chiave di estrazione
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Easy and certain pull bolt removal and refitting.
· Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40-WNH-MAZAK
50-WNH-MAZAK
P30T-WNH
P40T-WNH
P50T-WNH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type L
(mm)
Features Note

68.99 €

Disponibile 4 giorni Note BT40-MAZAK160Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.BT40-MAZAK

88.96 €

Disponibile 6 giorni Note BT50-MAZAK190Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.BT50-MAZAK

53.19 €

Disponibile 4 giorni Remarks: MAS P30T-I type, II type, 90° type120Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.MAS P30T- Type I, Type II, Type 90°

63.72 €

Disponibile 4 giorni Remarks: MAS P40T-I type, II type, 90° type160Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.MAS P40T- Type I, Type II, Type 90°

84.79 €

Disponibile 4 giorni Remarks: MAS P50T-I type, II type, 90° type190Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.MAS P50T- Type I, Type II, Type 90°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico