Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | HSK type | Product Type | φd (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Applicable Cutter | FIG | K (mm) | W (mm) | C (mm) | C1 (mm) | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.82 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 16 | 38 | 16 | 60 | 190 | 1 | 5 | 8 | - | - | HCB-M8 | ||
248.83 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 16 | 38 | 16 | 120 | - | 1 | 5 | 8 | - | - | HCB-M8 | ||
227.82 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22 | 47 | 18 | 60 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
227.82 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22 | 60 | 18 | 60 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
248.83 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22 | 47 | 18 | 120 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
248.83 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22 | 60 | 18 | 120 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
227.82 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22.225 | 47 | 18 | 60 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
227.82 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22.225 | 60 | 18 | 60 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
248.83 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22.225 | 47 | 18 | 120 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
248.83 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 22.225 | 60 | 18 | 120 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
240.42 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 25.4 | 50 | 22 | 60 | - | 1 | 5 | 9.5 | - | 33 | MBA-M12 | ||
257.23 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 25.4 | 50 | 22 | 120 | - | 2 | 5 | 9.5 | 52 | 33 | MBA-M12 | ||
240.42 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 27 | 73 | 20 | 60 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | HCB-M12 | ||
257.23 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 27 | 73 | 20 | 120 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | HCB-M12 | ||
240.42 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 31.75 | 60 | 30 | 60 | - | 1 | 7 | 12.7 | - | 40 | MBA-M16 | ||
257.23 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 31.75 | 60 | 30 | 120 | - | 1 | 7 | 12.7 | - | 40 | MBA-M16 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 16 | 38 | 16 | 75 | - | 1 | 5 | 8 | - | - | HCB-M8 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 16 | 38 | 16 | 120 | - | 1 | 5 | 8 | - | - | HCB-M8 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 47 | 18 | 75 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 60 | 18 | 75 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 47 | 18 | 120 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 60 | 18 | 120 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
439.77 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 47 | 18 | 200 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 60 | 18 | 200 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22 | 60 | 18 | 250 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | HCB-M10 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 47 | 18 | 75 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 60 | 18 | 75 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 47 | 18 | 120 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 60 | 18 | 120 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
439.77 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 47 | 18 | 200 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 60 | 18 | 200 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 22.225 | 60 | 18 | 250 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | HCB-M10 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 25.4 | 50 | 22 | 75 | - | 2 | 5 | 9.5 | 70 | 33 | MBA-M12 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 25.4 | 50 | 22 | 120 | - | 2 | 5 | 9.5 | 70 | 33 | MBA-M12 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 25.4 | 50 | 22 | 200 | - | 2 | 5 | 9.5 | 70 | 33 | MBA-M12 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 25.4 | 50 | 22 | 250 | - | 2 | 5 | 9.5 | 70 | 33 | MBA-M12 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 27 | 73 | 20 | 75 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | HCB-M12 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 27 | 73 | 20 | 120 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | HCB-M12 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 27 | 73 | 20 | 200 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | HCB-M12 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 27 | 73 | 20 | 250 | - | 1 | 6 | 12 | - | - | HCB-M12 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 31.75 | 76 | 30 | 75 | - | 1 | 7 | 12.7 | - | - | HCB-M16 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 31.75 | 76 | 30 | 120 | - | 1 | 7 | 12.7 | - | - | HCB-M16 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 31.75 | 76 | 30 | 200 | - | 1 | 7 | 12.7 | - | - | HCB-M16 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 31.75 | 76 | 30 | 250 | - | 1 | 7 | 12.7 | - | - | HCB-M16 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 32 | 85 | 22 | 75 | - | 1 | 7 | 14 | - | - | HCB-M16 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 32 | 85 | 22 | 120 | - | 1 | 7 | 14 | - | - | HCB-M16 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 32 | 85 | 22 | 200 | - | 1 | 7 | 14 | - | - | HCB-M16 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 32 | 85 | 22 | 250 | - | 1 | 7 | 14 | - | - | HCB-M16 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 38.1 | 80 | 34 | 75 | - | 1 | 9 | 15.9 | - | 50 | HBA-M20 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 38.1 | 80 | 34 | 120 | - | 1 | 9 | 15.9 | - | 50 | HBA-M20 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 38.1 | 80 | 34 | 200 | - | 1 | 9 | 15.9 | - | 50 | HBA-M20 | ||
320.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 40 | 85 | 26 | 75 | - | 1 | 8.5 | 16 | - | 50 | HBA-M20 | ||
341.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 40 | 85 | 26 | 120 | - | 1 | 8.5 | 16 | - | 50 | HBA-M20 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 40 | 85 | 26 | 200 | - | 1 | 8.5 | 16 | - | 50 | HBA-M20 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Fresa integrale |
---|---|---|---|---|---|
Features | Compatible with various kinds of processing work thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Also ideal for high feed cutter. |
Configura
Proprietà di base
HSK type
Product Type
φd(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
Applicable Cutter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali