Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | HSK type | Product Type | φd (mm) | D (mm) | L (mm) | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.99 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 0.5~10.0 | 28 | 90 | M11XP1.0 | ||
404.77 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 0.5~10.0 | 28 | 120 | M11XP1.0 | ||
392.17 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 1.0~13.0 | 35 | 90 | M15XP1.5 | ||
414.21 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 1.0~13.0 | 35 | 120 | M15XP1.5 | ||
405.29 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 1.0~16.0 | 42 | 90 | M18XP1.5 | ||
436.26 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 1.0~16.0 | 42 | 120 | M18XP1.5 | ||
435.74 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 2.0~20.0 | 50 | 90 | M22XP1.5 | ||
454.62 € | 1 | 10 giorni | 63 | HSK63 | 2.0~20.0 | 50 | 120 | M22XP1.5 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 0.5~10.0 | 28 | 105 | M11XP1.0 | ||
442.05 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 0.5~10.0 | 28 | 135 | M11XP1.0 | ||
513.47 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 0.5~10.0 | 28 | 200 | M11XP1.0 | ||
559.68 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 0.5~10.0 | 28 | 300 | M11XP1.0 | ||
421.06 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~13.0 | 35 | 105 | M15XP1.5 | ||
442.05 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~13.0 | 35 | 135 | M15XP1.5 | ||
526.07 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~13.0 | 35 | 200 | M15XP1.5 | ||
572.28 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~13.0 | 35 | 300 | M15XP1.5 | ||
442.05 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~16.0 | 42 | 105 | M18XP1.5 | ||
458.86 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~16.0 | 42 | 135 | M18XP1.5 | ||
551.27 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~16.0 | 42 | 200 | M18XP1.5 | ||
597.48 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 1.0~16.0 | 42 | 300 | M18XP1.5 | ||
450.46 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 2.0~20.0 | 50 | 105 | M22XP1.5 | ||
467.26 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 2.0~20.0 | 50 | 135 | M22XP1.5 | ||
572.28 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 2.0~20.0 | 50 | 200 | M22XP1.5 | ||
626.89 € | 1 | 10 giorni | 100 | HSK100 | 2.0~20.0 | 50 | 300 | M22XP1.5 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Fresa integrale |
---|---|---|---|---|---|
Coolant System | Centro passante (Lama passante) | Features | A durable, high-precision collet chuck. Fully synchro-tap compatible. The minimum parts necessary for high-speed rotation body balance have been applied. Oilhole-compatible. |
Configura
Proprietà di base
HSK type
Product Type
φd(mm)
D(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali