Chiave Torx tipo L

Chiave Torx tipo L
A Torx wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· Finished perfectly with precision, down to the fine detailed parts.
· A tool for professionals manufactured by professionals. A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
410-4
410-5
410-6
410-7
410-8
410-9
410-10
410-15
410-20
410-25
410-27
410-30
410-40
410-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Inner Length of Wrench Key
(mm)
Inner Length of Wrench Handle
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

12.70 €

1 10 giorni T413452.5

12.77 €

1 6 giorni T514482.5

12.77 €

1 10 giorni T615522.5

12.77 €

1 6 giorni T716562.5

14.29 €

1 10 giorni T817602.5

14.21 €

1 6 giorni T917633

14.21 €

1 10 giorni T1018673.5

14.21 €

1 6 giorni T1520723.5

14.21 €

1 9 giorni T2021774

16.90 €

1 6 giorni T2522835

17.14 €

1 6 giorni T2723906

18.17 €

1 6 giorni T3025986

19.68 €

1 6 giorni T40271077

23.19 €

1 6 giorni T45291178

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip shape / tamper-proof Tipo a T senza antimanomissione Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico