Chiave Torx lunga tipo L con anti manomissione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
411B-6
411B-7
411B-8
411B-9
411B-10
411B-15
411B-20
411B-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Inner Length of Wrench Key
(mm)
Inner Length of Wrench Handle
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

16.79 €

1 6 giorni T615802.5

16.79 €

1 6 giorni T716902.5

16.79 €

1 6 giorni T8171002.5

16.79 €

1 6 giorni T9171103

16.79 €

1 6 giorni T10181203.5

16.79 €

1 6 giorni T15201353.5

18.04 €

1 6 giorni T20211504

19.20 €

1 6 giorni T25221655

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico