Set brugole lunghe con sfera

Set brugole lunghe con sfera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A hex wrench with excellent durability thanks to high dimensional accuracy and tough special alloy.
[Features]
· Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
· Sizes 1.5 mm or above are nickel chrome plated, providing rust resistance and long life.
· Package included with CN series. DH series holder is a wide compact type.
· The wrench has a 5-digit production number that can be used to trace back to the manufacturing process at the raw material stage.
· Has extremely high hardness of HRC 59 and is made to be tough, providing excellent friction resistance and endurance and allowing high torque to be applied.
· With a precision ball point, screws on angled surfaces can be rotated. (Allows oblique angles of up to 30°)
[Applications]
· The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into screw holes.

(i)Nota

  • Il serraggio finale non può essere eseguito con la parte con punta a sfera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
212LDH-10
212LDH-10CN
212LH-5
212LH-5CN
212LH-6
212LH-6CN
212LH-8
212LH-8CN
212LH-10
212LH-10CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Confezione Contenuto del kit Accessori

101.76 €

1 10 giorni 1.5 ~ 10NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

104.90 €

1 6 giorni 1.5 ~ 10Available212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

66.81 €

1 10 giorni 1.5 ~ 5NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

69.37 €

1 6 giorni 1.5 ~ 5Available212L-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

81.82 €

1 10 giorni 1.5 ~ 6NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

84.47 €

1 6 giorni 1.5 ~ 6Available212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

83.83 €

1 10 giorni 1.5 ~ 8NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

83.80 €

1 10 giorni 1.5 ~ 8Available212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

101.76 €

1 10 giorni 1.5 ~ 10NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

114.47 €

1 10 giorni 1.5 ~ 10Available212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto

Supporto tecnico