Brugola con sfera

Brugola con sfera
A wide variety of hex bar wrenches, ideal for keeping the work site tidy.
[Features]
· Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm. Handle length conforms to the VSM Swiss standard.
· Sizes 1.5 mm or above are nickel chrome plated, providing rust resistance and long life.
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
· Chrome plated specification hexagonal bar wrench.
· Select with or without ball point for long and short products alike.
[Applications]
· Helps pick up the right tools. For keeping the work site tidy.

(i)Nota

  • Il serraggio finale non può essere eseguito con la parte con punta a sfera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
212-1.5
212-2
212-2.5
212-3
212-4
212-5
212-6
212-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

12.06 €

1 10 giorni 1.55014M1.6-2M3

10.71 €

1 10 giorni 25616M2.5M4

10.73 €

1 10 giorni 2.56318M3M5

10.88 €

1 10 giorni 37120M4M6

12.06 €

1 10 giorni 48022M5M8

10.78 €

1 10 giorni 59025M6M10

13.64 €

1 6 giorni 610028M8M12

28.65 €

1 9 giorni 1214040M14M22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico