Set brugole con sfera (Codici componente)

Set brugole con sfera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A hex wrench set with an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
[Features]
· Sizes 1.5 mm or above are nickel chrome plated, providing rust resistance and long life.
· The CN series with holder includes packaging. DH series holder is a wide compact type.
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· Helps pick up the right tools. For keeping the work site tidy.

(i)Nota

  • Il serraggio finale non può essere eseguito con la parte con punta a sfera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
212DH-10
212DH-10CN
212H-5
212H-5CN
212H-6
212H-6CN
212H-8
212H-8CN
212H-10
212H-10CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Confezione Contenuto del kit Accessori

87.13 €

1 6 giorni 1.5 ~ 10NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

90.67 €

1 6 giorni 1.5 ~ 10Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

55.28 €

1 6 giorni 1.5 ~ 5NA212-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

57.35 €

1 9 giorni 1.5 ~ 5Available212-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

67.13 €

1 6 giorni 1.5 ~ 6NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

69.37 €

1 6 giorni 1.5 ~ 6Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

80.83 €

1 6 giorni 1.5 ~ 8NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

84.64 €

1 10 giorni 1.5 ~ 8Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

95.35 €

1 9 giorni 1.5 ~ 10NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

90.67 €

1 6 giorni 1.5 ~ 10Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto

Supporto tecnico