Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
212ZH |
212ZH-12 |
212ZH-12CN |
212ZHCN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione larghezza di chiave (Inch) | Confezione | Contenuto del kit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.91 € | 1 | 5 giorni | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | NA | 212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
103.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | NA | 212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | |
102.37 € | 1 | 9 giorni | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | Available | ●212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
89.06 € | 1 | 6 giorni | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | Available | ●212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
Loading...
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo a sfera | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Nota | * Final tightening cannot be performed with the ball point part. | Accessori | Holder Included |
Configura
Proprietà di base
Dimensione larghezza di chiave(Inch)
Confezione
Contenuto del kit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali