Set chiavi a brugola con sfera (colore iridato) (Codici componente)

Set chiavi a brugola con sfera (colore iridato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Set chiavi a brugola con sfera (colore iridato)
  • Set chiavi a brugola con sfera (colore iridato)
  • 212H-10RB
  • 212H-10RBCN
The hex wrench edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into screw holes.
[Features]
· Holder included. Package included with CN.
· With well-regarded rainbow color codes, the tool of your desired size can be detected instantly.
· Features rust resistance with special powder coating.
· Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
[Applications]
· Helps pick up the right tools. For keeping the work site tidy.

(i)Nota

  • Il serraggio finale non può essere eseguito con la parte con punta a sfera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
212H-5RB
212H-6RB
212H-10RB
212H-10RBCN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Confezione Contenuto del kit Codice JAN Accessori

54.82 €

1 10 giorni 1.5 ~ 5NA212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB7610733254262-

66.98 €

1 10 giorni 1.5 ~ 6NA212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB7610733254279-

85.64 €

1 10 giorni 1.5 ~ 10NA212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB-Holder Included

91.78 €

1 10 giorni 1.5 ~ 10Available212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB-Holder Included

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto

Supporto tecnico