Brugola forma a L (tipo standard) (210-2)

Brugola forma a L (tipo standard) 210-2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 210-2

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 4.51

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione larghezza di chiave: 2 mm

Lunghezza complessiva (dimensione L): 56 mm

Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L: 16 mm

Vite a testa cilindrica compatibile: M2.5

Vite di fermo compatibile: M4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

210-2

Codice componente
210-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

4.51 €

1 6 giorni 25616M2.5M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Si trova sulla pagina di Brugola forma a L (tipo standard), il codice articolo è il seguente: 210-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
210-1.5
210-10
210-12
210-2.5
210-22
210-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

4.56 €

1 6 giorni 1.55014M1.6-2M3

16.54 €

1 5 giorni 1012536M12M18-20

22.81 €

1 10 giorni 1214040M14M22

4.58 €

1 6 giorni 2.56318M3M5

97.35 €

1 9 giorni 2222463M30-

7.11 €

1 6 giorni 37120M4M6

Supporto tecnico