Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
210DH-10 |
210DH-10CN |
210H-2 |
210H-2CN |
210H-4 |
210H-4CN |
210H-5 |
210H-5CN |
210H-6 |
210H-6CN |
210H-8 |
210H-8CN |
210H-10 |
210H-10CN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Confezione | Contenuto del kit | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.18 € | 1 | 10 giorni | 1.5 ~ 10 | NA | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
62.67 € | 1 | 6 giorni | 1.5 ~ 10 | Available | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
21.32 € | 1 | 10 giorni | 0.71 ~ 2 | NA | 210-0.71・0.89・1.27・1.5・2 | Holder Included | ||
23.08 € | 1 | 10 giorni | 0.71 ~ 2 | Available | 210-0.71・0.89・1.27・1.5・2 | Holder Included | ||
29.99 € | 1 | 9 giorni | 0.89 ~ 4 | NA | 210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 | Holder Included | ||
34.75 € | 1 | 10 giorni | 0.89 ~ 4 | Available | 210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 | Holder Included | ||
28.49 € | 1 | 5 giorni | 1.5 ~ 5 | NA | 210-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | ||
33.33 € | 1 | 5 giorni | 1.5 ~ 5 | Available | 210-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | ||
36.79 € | 1 | 9 giorni | 1.5 ~ 6 | NA | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | ||
42.86 € | 1 | 9 giorni | 1.5 ~ 6 | Available | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | ||
46.65 € | 1 | 6 giorni | 1.5 ~ 8 | NA | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | ||
48.90 € | 1 | 5 giorni | 1.5 ~ 8 | Available | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | ||
61.66 € | 1 | 10 giorni | 1.5 ~ 10 | NA | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included | ||
62.67 € | 1 | 9 giorni | 1.5 ~ 10 | Available | 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included |
Loading...
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo standard | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Confezione
Contenuto del kit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali