Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
303-3
Product Type | Martello antiurto | Head (diameter)(mm) | 32 | Head (length)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 310 | Head material | Poliammide | Handle material | Hickory |
Specifications | ● One head is flat and the other is round and firmly fixed to the head, allowing simple replacement. When replacing, choose a size compatible with 300 A (flat) or 300 B (round). ● Head center: Steel, weld, black enamel finish. ● The handle is made of black synthetic rubber and the shaft of fiberglass, inserted fully into the shaft tube. ● The hammer head and handle weight is balanced well so that one's hands don't get tired. |
Si trova sulla pagina di Martello in nylon antirimbalzo (manico in fibra di vetro), il codice articolo è il seguente: 303-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 303-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali